Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1244003 |
1244004 |
1244005 |
1244006 |
741213 |
741221 |
741230 |
741256 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | AWG maximal | AWG (min.) | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Querschnitt (mm²) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Stifte pro Reihe | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | 26 | PBT | Rot | schwarz | weiß | 26 | Sockel. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | 0.14 | PVC | 1244003 | 80 | - | - | 45 | 3 | 500 | 3 | 1244003 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | 26 | PBT | Rot | Schwarz | Weiß | Gelb | 26 | Sockel. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | 0.14 | PVC | 1244004 | 80 | - | - | 45 | 4 | 500 | 4 | 1244004 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | 26 | PBT | Rot | Schwarz | Weiß | Gelb | Grün | 26 | Sockel. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | 0.14 | PVC | 1244005 | 80 | - | - | 45 | 5 | 500 | 5 | 1244005 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | 26 | PBT | Rot | Schwarz | Weiß | Gelb | Grün | Orange | Braun | Blau | 26 | Sockel. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | 0.14 | PVC | 1244006 | 80 | - | - | 45 | 10 | 500 | 10 | 1244006 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 26 | 26 | PBT | Rot | Schwarz | 26 | Sockel. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | 0.14 | PVC | 741213 | 80 | - | - | 45 | 2 | 500 | 2 | 741213 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sockel. gerader Stift. Gerade | - | - | - | - | 741221 | - | 3 | 230 | - | 3 | 250 | 3 | 741221 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sockel. gerader Stift. Gerade | - | - | - | - | 741230 | - | 3 | 230 | - | 5 | 250 | 5 | 741230 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sockel. gerader Stift. Gerade | - | - | - | - | 741256 | - | 3 | 230 | - | 8 | 250 | 8 | 741256 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Kabel am offenen Ende | Anschlüsse | Wire-to-Board | Industrieprodukte | nein |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Reihen | 1 | Produktart | Vorgefertigtes Geflecht | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
AWG maximal
AWG (min.)
Gehäusematerial
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Querschnitt(mm²)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung(V AC)
Stifte pro Reihe
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften