Steckverbinder (Stifte)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1586475
1586477
1586479
1586490
1586507
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Konfiguration Anschlussausrichtung Steckertyp DIN-Norm (Steckverbinder) Hersteller Teilenummer Anzahl Reihen Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage (a + b)Parallel (zur Leiterplatte)Multipol- Steckverbinder. rechter WinkelB15864752321611.69410.232TC-A-BM32ABR-203

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage (a + c)Parallel (zur Leiterplatte)Multipol- Steckverbinder. rechter WinkelC15864773643214.19410.264TC-A-CM64ACR-203

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage (a + b + c)Parallel (zur Leiterplatte)Multipol- Steckverbinder. rechter WinkelC15864793963214.19410.296TC-A-CM96ABCR-203

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage (a + c)Senkrecht (zur Leiterplatte)Multipol- Steckverbinder. GeradeC15864903643213.79411.164TC-A-CM64ACT-203

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage (a + c)Senkrecht (zur Leiterplatte)Multipol- Steckverbinder. GeradeR15865073643215.69511.164TC-A-RM64ACT-203

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PBT. UL94V-0 Farbe Grau Verbindung (Elemente) THT
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54 Nennstrom(A) 2
Produktart Steckverbinder (Stifte) RoHS-konform Ja Normen / beglaubigt DIN 41612

Technischer Support