Steckverbinder )

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1586481
1586491
1589735
1589738
1589820
1589827
1589828
1589833
1589834
1589836
1589889
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktfläche der Platine Gehäusematerial Farbe Kompatibel mit (Details) Konfiguration Verbindung (Elemente) Steckertyp Kontaktmaterial Kontaktwiderstand
(MΩ)
Kontaktabstand
(mm)
DIN-Norm (Steckverbinder) Industrieprodukte Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Nennstrom
(A)
Anzahl Reihen Anzahl der Stifte Stiftlänge
(mm)
Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Normen / beglaubigt Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -PBT. UL94V-0Grau-(a + b)THTSteckverbinder. GeradeKupferlegierung-2.54B-1586481--2264-3215.6958.1DIN 4161264TC-A-BF64ABT-203

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -PBT. UL94V-0Grau-(a + c)THTSteckverbinder. GeradeKupferlegierung-2.54C-1586491--2364-3215.69510.6DIN 4161264TC-A-CF64ACT-203

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -PBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0SchwarzBandkabel RM 1 mm-Schneiden & schneidenSockel. GeradePhosphorbronze302-nein1589735+105-40-2-3113.20426.20-22D11a-22 BT1-G

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -PBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0SchwarzBandkabel RM 1 mm-Schneiden & schneidenSockel. GeradePhosphorbronze302-nein1589738+105-40-2-3203.20444.20-40D11a-40 BT1-G

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntPBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0SchwarzBandkabel RM 1,27 mm-Schneiden & schneidenSockel. GeradePhosphorbronze302.54-nein1589820+105-40-2-3.3065.10620.58-12D11-12 BTA1-G

1.01 €

1 3 Arbeitstage VerzinntPBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0SchwarzBandkabel RM 1,27 mm-Schneiden & schneidenSockel. GeradePhosphorbronze302.54-nein1589827+105-40-2-3.30175.10648.52-34D11-34 BTA1-G

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntPBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0SchwarzBandkabel RM 1,27 mm-Schneiden & schneidenSockel. GeradePhosphorbronze302.54-nein1589828+105-40-2-3.30205.10656.14-40D11-40 BTA1-G

0.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntPBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0SchwarzBandkabel RM 1,27 mm-Schneiden & schneidenSockel. GeradePhosphorbronze302.54-nein1589833+105-40-2-3.2044.205.6014.26-8D11b-08 BT1-G

0.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntPBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0SchwarzBandkabel RM 1,27 mm-Schneiden & schneidenSockel. GeradePhosphorbronze302.54-nein1589834+105-40-2-3.2054.205.6016.80-10D11b-10 BT1-G

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage VerzinntPBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0SchwarzBandkabel RM 1,27 mm-Schneiden & schneidenSockel. GeradePhosphorbronze302.54-nein1589836+105-40-2-3.2074.205.6021.88-14D11b-14 BT1-G

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -PBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0RotBandkabel RM 1,27 mm-DruckSockel. GeradePhosphorbronze302.54--1589889+105-40-2-3.30105524.13-20D28a-20 BT6-G

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Produktart Steckverbinder ) RoHS-konform Ja

Technischer Support