Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1580914 |
1580917 |
1580920 |
1580929 |
TC-2521098 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stifte pro Reihe | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schlüsseltiefe (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | nein | 1580914 | 0.74 | 2.28 | 20 | 5.40 | 50.8 | 1.80 | 20 | 1580914 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | nein | 1580917 | 0.74 | 2.75 | 20 | 7.43 | 50.8 | 3.00 | 20 | 1580917 | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | nein | 1580920 | 0.51 | 2.75 | 32 | 7.43 | 81.28 | 3.00 | 32 | 1580920 | ||
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | nein | 1580929 | 0.60 | 3 | 36 | 10.00 | 91.44 | 6.5 | 36 | 1580929 | ||
130.71 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | - | TC-2521098 | 0.74 | 2.75 | 20 | 7.43 | 50.8 | 3.00 | 20 | TC-252 1098 |
Loading...
Gehäusematerial | PPS | Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Sockel . Gerade | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Kontaktfläche | Vergoldet | Maximale Temperatur(°C) | +105 |
Temperatur(°C) | -55 | Nennstrom(A) | 3 | Nennspannung(V) | 60 |
Anzahl Reihen | 1 | Stiftform | Kreisförmig | Größe (Höhe)(mm) | 2.54 |
Produktart | Behälter (Präzision) | RoHS-konform | Ja | Trennbar | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Industrieprodukte
Hersteller Teilenummer
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftlänge (PCB)(mm)
Stifte pro Reihe
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schlüsseltiefe(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften