Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1589854 |
1589855 |
1589857 |
1589858 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1589854 | 8 | 21.08 | 16 | D28-16 BT6-G | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1589855 | 9 | 23.62 | 18 | D28-18 BT6-G | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1589857 | 12 | 31.24 | 24 | D28-24 BT6-G | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1589858 | 13 | 33.78 | 26 | D28-26 BT6-G |
Loading...
Gehäusematerial | PBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0 | Farbe | Rot | Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Nadelstreifen. Gerade | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze | Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Maximale Temperatur(°C) | +105 |
Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 1 | Anzahl Reihen | 2 |
Stiftform | Rechteckig | Größe (Höhe)(mm) | 5.10 | Größe (Breite)(mm) | 5 |
Produktart | Stiftgehäuse - Kabel | RoHS-konform | Ja | Serie (Steckverbinder) | Micro-MaTch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften