Teilenummer
|
---|
1580860 |
1580861 |
TC-02800-10-50-7,5 |
TC-02800-14-50-7,5 |
TC-02800-16-50-7,5 |
TC-02800-20-50-7,5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | PCB-Steckplatz. Gerade | Messing | - | 1580860 | 250|250 | 16 | 8 | 10.7 | 17.78 | 9.4 | 16 | 1580860 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | PCB-Steckplatz. Gerade | Messing | - | 1580861 | 250|250 | 14 | 7 | 10.7 | 15.24 | 9.4 | 14 | 1580861 | |
0.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Druck | - | Leiterplatten - Steckverbinder | Kupferlegierung | Verzinnt | TC-02800-10-50-7.5 | 500 | 10 | 5 | 10.9 | 16.81 | 6 | 10|10 | TC-02800-10-50-7.5 | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Druck | - | Leiterplatten - Steckverbinder | Kupferlegierung | Verzinnt | TC-02800-14-50-7.5 | 500 | 14 | 7 | 10.9 | 21.89 | 6 | 14|14 | TC-02800-14-50-7.5 | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Druck | - | Leiterplatten - Steckverbinder | Kupferlegierung | Verzinnt | TC-02800-16-50-7.5 | 500 | 16 | 8 | 10.9 | 24.43 | 6 | 16|16 | TC-02800-16-50-7.5 | |
0.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | Druck | - | Leiterplatten - Steckverbinder | Kupferlegierung | Verzinnt | TC-02800-20-50-7.5 | 500 | 20 | 10 | 10.9 | 29.51 | 6 | 20|20 | TC-02800-20-50-7.5 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Maximale Temperatur(°C) | +105 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 1 | Anzahl Reihen | 2 |
Produktart | Leiterplatten - Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Verbindung (Elemente)
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Hersteller Teilenummer
Nennspannung(V AC)
Anzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften