Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1580968 |
1580969 |
1580970 |
TC-2521002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | nein | 1580968 | 2 | 5.64 | 2 | 1580968 | ||
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | nein | 1580969 | 3 | 8.16 | 3 | 1580969 | ||
0.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | nein | 1580970 | 4 | 10.72 | 4 | 1580970 | ||
17.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Ja | TC-2521002 | 2 | 5.64 | 2 | TC-252 1002 |
Loading...
Gehäusematerial | Polyamid | Farbe | Ecru | Steckertyp | Sockel. Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Isolierendes Material | Polyamid |
Nennstrom(A) | 2 | Anzahl Reihen | 1 | Größe (Höhe)(mm) | 12.90 |
Größe (Breite)(mm) | 5 | Produktart | Sockel - Kabel | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Industrieprodukte
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften