Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Verbindung (Elemente) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Anschlüsse | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftlänge (Buchse) (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Trennbar | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Kabel am offenen Ende | - | - | Stecker. gerade | Sockel. Gerade | - | Wire-to-Board | - | - | - | nein | - | 743151 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | 210 | - | - | 10 | CIS 15.552 | |
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 1.27 | Vergoldet | nein | - | 1580864 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | Rechteckig | 10 | 2.5 | 8 | 12.70 | nein | - | 10 | 1580864 | |
0.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580865 | +105 | -55 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 10 | 2.54 | 10.80 | 25.4 | nein | - | 10 | 1580865 | |
2.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580866 | +105 | -55 | 3 | 1000 | - | 2 | - | 2.80 | 4 | Rechteckig | 40 | 7.8 | 10.35 | 101.6 | nein | - | 80 | 1580866 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 1.27 | Vergoldet | nein | - | 1580867 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | Rechteckig | 25 | 2.5 | 8 | 31.75 | nein | - | 25 | 1580867 | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580868 | +105 | -55 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 20 | 2.54 | 10.80 | 50.8 | nein | - | 20 | 1580868 | |
1.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580874 | +105 | -55 | 3 | 600 | - | 1 | - | 3.30 | 14 | Rechteckig | 36 | 2.54 | 19.80 | 91.44 | nein | - | 36 | 1580874 | |
2.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 1.27 | Vergoldet | nein | - | 1580879 | +105 | -55 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | Rechteckig | 25 | 3.40 | 8 | 31.75 | nein | - | 50 | 1580879 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580880 | +105 | -55 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 50 | 2.54 | 10.80 | 127.0 | nein | - | 50 | 1580880 | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 1.27 | Vergoldet | nein | - | 1580884 | +105 | -55 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | Rechteckig | 40 | 3.40 | 8 | 50.8 | nein | - | 80 | 1580884 | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580885 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 2 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 8 | 5 | 10.80 | 20.32 | Ja | - | 16 | 1580885 | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580888 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 2 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 10 | 5 | 10.80 | 25.4 | Ja | - | 20 | 1580888 | |
0.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580891 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 2 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 13 | 5 | 10.80 | 33.02 | Ja | - | 26 | 1580891 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580894 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 2 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 17 | 5 | 10.80 | 43.18 | Ja | - | 34 | 1580894 | |
0.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580897 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 2 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 20 | 5 | 10.80 | 50.8 | Ja | - | 40 | 1580897 | |
1.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580905 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 2 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 40 | 5 | 10.80 | 101.6 | Ja | - | 80 | 1580905 | |
0.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580910 | +105 | -55 | 3 | - | - | 1 | - | 3.30 | 4.50 | Rechteckig | 8 | 5.84 | 8.31 | 20.32 | Ja | - | 8 | 1580910 | |
0.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580916 | +105 | -55 | 3 | - | - | 1 | - | 3.30 | 4.50 | Rechteckig | 20 | 5.84 | 8.31 | 50.8 | Ja | - | 20 | 1580916 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580922 | +105 | -55 | 3 | - | - | 1 | - | 3.30 | 4.50 | Rechteckig | 40 | 5.84 | 8.31 | 101.6 | Ja | - | 40 | 1580922 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 87 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580925 | +105 | -55 | 3 | - | - | 1 | - | 3.30 | 4.50 | Rechteckig | 50 | 5.84 | 8.31 | 127.0 | Ja | - | 50 | 1580925 | |
0.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580928 | +105 | -55 | 3 | 1000 | - | 2 | - | 2.80 | 4 | Rechteckig | 8 | 7.8 | 10.35 | 20.32 | nein | - | 16 | 1580928 | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580930 | +105 | -55 | 3 | 1000 | - | 2 | - | 2.80 | 4 | Rechteckig | 10 | 7.8 | 10.35 | 25.4 | nein | - | 20 | 1580930 | |
0.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580933 | +105 | -55 | 3 | 1000 | - | 2 | - | 2.80 | 4 | Rechteckig | 13 | 7.8 | 10.35 | 33.02 | nein | - | 26 | 1580933 | |
0.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2 | Vergoldet | nein | - | 1580935 | +105 | -55 | 1 | - | 1000 | 2 | - | 2.70 | 4 | Rechteckig | 20 | 4 | 8.5 | 40 | nein | - | 40 | 1580935 | |
0.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | - | Kupferlegierung | 2 | Vergoldet | nein | - | 1580938 | +105 | -55 | 1 | - | 1000 | 1 | - | 2.80 | 4 | Rechteckig | 20 | 4.8 | 7.5 | 40 | nein | - | 20 | 1580938 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580939 | +105 | -55 | 3 | 1000 | - | 2 | - | 2.80 | 4 | Rechteckig | 20 | 7.8 | 10.35 | 50.8 | nein | - | 40 | 1580939 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580949 | +105 | -55 | 3 | 1000 | - | 2 | - | 2.80 | 4 | Rechteckig | 36 | 7.8 | 10.35 | 91.44 | nein | - | 72 | 1580949 | |
0.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1580951 | +105 | -55 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 8 | 2.54 | 10.80 | 20.32 | nein | - | 8 | 1580951 | |
0.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyamid | Ecru | Silber | - | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | Wire-to-Board | Phosphorbronze | 2.54 | - | nein | Polyamid | 1580964 | +85 | -25 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | Rechteckig | 3 | 14.20 | 9.20 | 7.66 | - | - | 3 | 1580964 | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyamid | Ecru | Silber | - | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | Wire-to-Board | Phosphorbronze | 2.54 | - | nein | Polyamid | 1580965 | +85 | -25 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | Rechteckig | 4 | 14.20 | 9.20 | 10.2 | - | - | 4 | 1580965 | |
0.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyamid | Ecru | Silber | - | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | Wire-to-Board | Phosphorbronze | 2.54 | - | nein | Polyamid | 1580966 | +85 | -25 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | Rechteckig | 5 | 14.20 | 9.20 | 12.74 | - | - | 5 | 1580966 | |
0.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyamid | Ecru | Silber | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | Wire-to-Board | Phosphorbronze | 2.54 | - | nein | Polyamid | 1580975 | +85 | -25 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | Rechteckig | 2 | 14.20 | 5.8 | 5.12 | - | - | 2 | 1580975 | |
0.44 € | 1 | Verfügbar | 87 Arbeitstage | - | Polyamid | Ecru | Silber | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | Wire-to-Board | Phosphorbronze | 2.54 | - | nein | Polyamid | 1580977 | +85 | -25 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | Rechteckig | 4 | 14.20 | 5.8 | 10.2 | - | - | 4 | 1580977 | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyamid | Ecru | Silber | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | Wire-to-Board | Phosphorbronze | 2.54 | - | nein | Polyamid | 1580978 | +85 | -25 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | Rechteckig | 5 | 14.20 | 5.8 | 12.74 | - | - | 5 | 1580978 | |
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2 | Vergoldet | nein | - | 1581010 | +105 | -55 | 1 | - | 1000 | 1 | - | 2.70 | 4 | Rechteckig | 20 | 2.00 | 8.70 | 40 | nein | - | 20 | 1581010 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1581014 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 3 | 2.54 | 7.62 | 12.60 | nein | - | 3 | 1581014 | |
0.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1581018 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 20 | 2.54 | 12.60 | 50.8 | nein | - | 20 | 1581018 | |
0.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1581019 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 36 | 2.54 | 12.60 | 91.44 | nein | - | 36 | 1581019 | |
0.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1581023 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 5 | 2.54 | 11.60 | 12.70 | nein | - | 5 | 1581023 | |
0.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1581026 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 20 | 2.54 | 11.60 | 50.8 | nein | - | 20 | 1581026 | |
0.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1581027 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 36 | 2.54 | 11.60 | 91.44 | nein | - | 36 | 1581027 | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Polyester | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1581028 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rechteckig | 40 | 2.54 | 11.60 | 101.6 | nein | - | 40 | 1581028 | |
0.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1581031 | +105 | -55 | 3 | 600 | - | 2 | - | 3.30 | 5.80 | Rechteckig | 10 | 5 | 11.60 | 25.4 | Ja | - | 20 | 1581031 | |
0.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1581034 | +105 | -55 | 3 | 600 | - | 2 | - | 3.30 | 5.80 | Rechteckig | 20 | 5 | 11.60 | 50.8 | Ja | - | 40 | 1581034 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1581040 | +105 | -55 | 3 | 600 | - | 2 | - | 3.30 | 6.80 | Rechteckig | 20 | 5 | 12.60 | 50.8 | Ja | - | 40 | 1581040 | |
1.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | 1581046 | +105 | -55 | 3 | 1000 | - | 2 | - | 3.30 | 6.10 | Rechteckig | 25 | 8.3 | 12.58 | 63.50 | nein | - | 50 | 1581046 | |
0.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Nylon 6,6 UL 94 V-0 | - | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | Wire-to-Board | - | 2.50 | - | - | - | 1582661 | - | - | - | - | - | 1 | 0.64 | - | - | Quadratisch | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 1582661 | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Nylon 6,6 UL 94 V-0 | - | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | Wire-to-Board | - | 2.50 | - | - | - | 1582662 | - | - | - | - | - | 1 | 0.64 | - | - | Quadratisch | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 1582662 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Kabel am offenen Ende | - | - | Stecker. gerade | Sockel. Gerade | - | Wire-to-Board | - | - | - | nein | - | 743127 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 210 | - | - | 3 | CIS 15.549 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Kabel am offenen Ende | - | - | Stecker. gerade | Sockel. Gerade | - | Wire-to-Board | - | - | - | nein | - | 743135 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 210 | - | - | 5 | CIS 15.550 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Kabel am offenen Ende | - | - | Stecker. gerade | Sockel. Gerade | - | Wire-to-Board | - | - | - | nein | - | 743143 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | 210 | - | - | 8 | 743143 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplast UL94V-O | Schwarz | - | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | - | Kupferlegierung | 2 | Vergoldet | nein | - | TC-0628-210-040-00 | +125 | -40 | 1 | 250 | - | 2 | - | 2.80 | 4.40 | Rechteckig | 20 | - | - | - | - | - | 40 | TC-0628-210-040-00 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | Thermoplast UL94V-O | Grau | - | Schneiden & schneiden | - | + Zugentlastung | Stecker. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | Kupferlegierung | 2.54 | - | nein | Thermoplast UL94V-O | TC-0738-10-10-0-60 | +105 | -40 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | Quadratisch | 5 | 10 | 8.4 | - | - | 869 | 10 | TC-0738-10-10-0-60 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | Thermoplast UL94V-O | Grau | - | Schneiden & schneiden | - | + Zugentlastung | Stecker. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | Kupferlegierung | 2.54 | - | nein | Thermoplast UL94V-O | TC-0738-20-10-0-60 | +105 | -40 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | Quadratisch | 10 | 10 | 8.4 | - | - | 869 | 20 | TC-0738-20-10-0-60 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | Thermoplast UL94V-O | Grau | - | Schneiden & schneiden | - | + Zugentlastung | Stecker. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | Kupferlegierung | 2.54 | - | nein | Thermoplast UL94V-O | TC-0738-26-10-0-60 | +105 | -40 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | Quadratisch | 13 | 10 | 8.4 | - | - | 869 | 26 | TC-0738-26-10-0-60 | |
0.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 1.27 | Vergoldet | nein | - | TC-1424-1-020-1-10-00 | +105 | -40 | 1 | - | 250 | 2 | - | 2.60 | 2.70 | Rechteckig | 10 | 3.40 | 6.30 | 12.70 | nein | - | 20 | TC-1424020-1-10-00 | ||
0.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | TC-1886S-12-004-00 | +105 | -40 | 3 | - | 500 | 1 | - | 4 | 5.50 | Rechteckig | 4 | 2.5 | 10.16 | 12 | nein | - | 4 | TC-1886S-12-004-00 | ||
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | TC-18863-13-002-00 | +125 | -40 | 3 | - | 250 | 1 | - | 3.30 | 6.80 | Rechteckig | 2 | 2.5 | 5.08 | 12.60 | nein | - | 2 | TC-18863-13-002-00 | |
0.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | TC-18863-13-004-00 | +125 | -40 | 3 | - | 250 | 1 | - | 3.30 | 6.80 | Rechteckig | 4 | 2.5 | 10.16 | 12.60 | nein | - | 4 | TC-18863-13-004-00 | ||
0.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | - | - | Kupferlegierung | 2.54 | Vergoldet | nein | - | TC-18863-13-020-00 | +125 | -40 | 3 | - | 250 | 1 | - | 3.30 | 6.80 | Rechteckig | 20 | 2.5 | 12.60 | 50.8 | nein | - | 20 | TC-18863-13-020-00 |
Loading...
Produktart | Nadelstreifen (Standard) | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktfläche der Platine
Gehäusematerial
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Verbindung (Elemente)
Anschlussausrichtung
Steckverbindermerkmale
Steckertyp
Steckverbinder
Anschlüsse
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Kontaktfläche
Industrieprodukte
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung(V AC)
Anzahl Reihen
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftlänge (PCB)(mm)
Stiftlänge (Buchse)(mm)
Stiftform
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Trennbar
Serie (Steckverbinder)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften