Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1580906 |
1580908 |
TC-190408-003-1-00 |
TC-190408-004-1-00 |
TC-190408-010-1-00 |
TC-190408-020-1-00 |
TC-2521070 |
TC-2521072 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftlänge (Buchse) (mm) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Trennbar | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PPS | nein | 1580906 | -55 | 3 | 1000 | 3.20 | 3.60 | 20 | 2.54 | 11 | 50.8 | Ja | 20 | 1580906 | ||
2.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PPS | nein | 1580908 | -55 | 3 | 1000 | 3.20 | 3.60 | 32 | 2.54 | 11 | 81.28 | Ja | 32 | 1580908 | ||
0.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | nein | TC-190408-003-1-00 | -40 | 1 | 250 | 2.50 | 2.30 | 3 | 2.5 | 6.50 | 7.62 | nein | 3 | TC-190408-003-1-00 | ||
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | nein | TC-190408-004-1-00 | -40 | 1 | 250 | 2.50 | 2.30 | 4 | 2.5 | 6.50 | 10.16 | nein | 4 | TC-190408-004-1-00 | ||
0.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | nein | TC-190408-010-1-00 | -40 | 1 | 250 | 2.50 | 2.30 | 10 | 2.5 | 6.50 | 25.4 | nein | 10 | TC-190408-010-1-00 | |||
0.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | nein | TC-190408-020-1-00 | -40 | 1 | 250 | 2.50 | 2.30 | 20 | 2.5 | 6.50 | 50.8 | nein | 20 | TC-190408-020-1-00 | |||
174.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | PPS | Ja | TC-2521070 | -55 | 3 | 1000 | 3.20 | 3.60 | 20 | 2.54 | 11 | 50.8 | Ja | 20 | TC-252 1070 | |
224.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | PPS | Ja | TC-2521072 | -55 | 3 | 1000 | 3.20 | 3.60 | 32 | 2.54 | 11 | 81.28 | Ja | 32 | TC-252 1072 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck | Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Nadelstreifen. Gerade | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktabstand(mm) | 2.54 |
Kontaktfläche | Vergoldet | Maximale Temperatur(°C) | +125 | Anzahl Reihen | 1 |
Stiftform | Kreisförmig | Produktart | Nadelstreifen (Präzision) | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Industrieprodukte
Hersteller Teilenummer
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Stiftlänge (PCB)(mm)
Stiftlänge (Buchse)(mm)
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Trennbar
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften