Kurzschlussbrücke【1-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1582217
1582227
1582228
1582232
TC-03305-101-10-00
TC-03305-101-30-00
TC-03305-201-10-00
TC-03305-301-10-00
TC-03305-301-20-00
TC-05305-101-10-00
TC-07021-201-10-00
TC-07021-301-10-00
TC-07021-301-20-00
TC-2521029
TC-2521030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kompatibel mit (Details) Steckverbindermerkmale Kontaktmaterial Kontaktabstand
(mm)
Kontaktfläche Industrieprodukte Isolierendes Material Hersteller Teilenummer Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)
Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stiftform Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

0.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot-öffnenPhosphorbronze2.54Nickel-PBT15822173500--562.41582217

0.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-öffnenPhosphorbronze2.54Nickel-PBT15822273500--562.41582227

0.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb-öffnenPhosphorbronze2.54Nickel-PBT15822283500--562.41582228

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz | Rot | Blau-öffnenKupferlegierung2.54--PBT15822323500--562.41582232

0.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-geschlossenVergoldet2.54Gold auf Nickel-Thermoplastisches MaterialTC-03305-101-10-0035000.635Rechteckig56.42.4TC-03305-101-10-00

0.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau-geschlossenVergoldet2.54Gold auf Nickel-Thermoplastisches MaterialTC-03305-101-30-0035000.635Rechteckig56.42.4TC-03305-101-30-00

0.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-öffnenVergoldet2.54Gold auf Nickel-Thermoplastisches MaterialTC-03305-201-10-0035000.635Rechteckig562.4TC-03305-201-10-00

0.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-öffnenVergoldet2.54Gold auf Nickel-Thermoplastisches MaterialTC-03305-301-10-0035000.635Rechteckig513.52.4TC-03305-301-10-00

0.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot-geschlossener | + RiemengriffVergoldet2.54Gold auf Nickel-Thermoplastisches MaterialTC-03305-301-20-0035000.635Rechteckig513.52.4TC-03305-301-20-00

0.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-geschlossener | + RiemengriffKupferlegierung2.54|5.08Gold auf Nickel-Thermoplastisches MaterialTC-05305-101-10-003500--6.57.82.54TC-05305-101-10-00

0.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-öffnenVergoldet2Gold auf Nickel-Thermoplastisches MaterialTC-07021-201-10-001---4112TC-07021-201-10-00

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-offener | + RiemengriffVergoldet2Gold auf Nickel-Thermoplastisches MaterialTC-07021-301-10-001---4112TC-07021-301-10-00

0.12 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage Rot-offener | + RiemengriffVergoldet2Gold auf Nickel-Thermoplastisches MaterialTC-07021-301-20-001---4112TC-07021-301-20-00

15.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz0,6 - 0,64 mm Drahtwickelstifte und 0,6 - 0,7 mm Rundstifte.öffnenPhosphorbronze2.54NickelJaPBTTC-25210293500--562.4TC-252 1029

24.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz0,6 - 0,64 mm Drahtwickelstifte und 0,6 - 0,7 mm Rundstifte.offener | + RiemengriffPhosphorbronze2.54NickelJaPBTTC-25210303500--4.9813.752.45TC-252 1030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Stifte 2 Stifte pro Reihe 2 Produktart Kurzschlussbrücke
RoHS-konform Ja

Technischer Support