Mehrpunktstecker - Modell C abgewinkelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-CM64ACR

Teilenummer
A-CM64ACR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PBT. UL94V-0 Farbe Grau Konfiguration (a + c)
Verbindung (Elemente) THT Anschluss Verlötung Anschlussausrichtung Parallel (zur Leiterplatte)
Steckertyp Multipol- Steckverbinder. rechter Winkel Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54
Kontaktfläche Vergoldet Aktuelle Tragfähigkeit(A) 2 DIN-Norm (Steckverbinder) C
Klasse III Hersteller Teilenummer A-CM64ACR Paarungszyklen 50
Nennstrom(A) 2 Nennstrom (Details)(A) 2 Nennspannung (Details) 250 V/A
Anzahl Reihen 3 Anzahl der Stifte 64 | 64 (A + c) Stifte pro Reihe 32
Größe (Höhe)(mm) 14.1 Größe (Breite)(mm) 94 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 10.2
Produktart Steckverbinder (Stifte) RoHS-konform Ja Normen / beglaubigt DIN 41612
Prüfspannung(kV) 1 Gesamtzahl Stifte 64 Modell (Herstellermodell) A-CM64ACR
Ausführung (verschied.) Winkel

Sie befinden sich auf der Seite für Mehrpunktstecker - Modell C abgewinkelt, die Teilenummer ist A-CM64ACR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-CM64ACR.

Technischer Support