Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-CM64ACT
Gehäusematerial | PBT. UL94V-0 | Farbe | Grau | Konfiguration | (a + c) |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung (Elemente) | THT | Anschluss | Verlötung | Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) |
Steckertyp | Multipol- Steckverbinder. Gerade | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktabstand(mm) | 2.54 |
Kontaktfläche | Vergoldet | Aktuelle Tragfähigkeit(A) | 2 | DIN-Norm (Steckverbinder) | C |
Klasse | III | Hersteller Teilenummer | A-CM64ACT | Paarungszyklen | 50 |
Nennstrom(A) | 2 | Nennstrom (Details)(A) | 2 | Nennspannung (Details) | 250 V/A |
Anzahl Reihen | 3 | Anzahl der Stifte | 64 | 64 (a + c) | Stifte pro Reihe | 32 |
Größe (Höhe)(mm) | 13.7 | Größe (Breite)(mm) | 94 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 11.1 |
Produktart | Steckverbinder (Stifte) | RoHS-konform | Ja | Normen / beglaubigt | DIN 41612 |
Prüfspannung(kV) | 1 | Gesamtzahl Stifte | 64 | Modell (Herstellermodell) | A-CM64ACT |
Ausführung (verschied.) | Gerade |
Sie befinden sich auf der Seite für Messer - Modell C gerade, die Teilenummer ist A-CM64ACT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-CM64ACT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften