Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-CM96ABCR
Gehäusematerial | PBT. UL94V-0 | Farbe | Grau | Konfiguration | (a + b + c) |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung (Elemente) | THT | Anschluss | Verlötung | Anschlussausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) |
Steckertyp | Multipol- Steckverbinder. rechter Winkel | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktabstand(mm) | 2.54 |
Kontaktfläche | Vergoldet | Aktuelle Tragfähigkeit(A) | 2 | DIN-Norm (Steckverbinder) | C |
Klasse | III | Hersteller Teilenummer | A-CM96ABCR | Paarungszyklen | 50 |
Nennstrom(A) | 2 | Nennstrom (Details)(A) | 2 | Nennspannung (Details) | 250 V/A |
Anzahl Reihen | 3 | Anzahl der Stifte | 96 | 96 (a + b) | Stifte pro Reihe | 32 |
Größe (Höhe)(mm) | 14.1 | Größe (Breite)(mm) | 94 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 10.2 |
Produktart | Steckverbinder (Stifte) | RoHS-konform | Ja | Normen / beglaubigt | DIN 41612 |
Prüfspannung(kV) | 1 | Gesamtzahl Stifte | 96 | Modell (Herstellermodell) | A-CM96ABCR |
Ausführung (verschied.) | Winkel |
Sie befinden sich auf der Seite für Klingenanschluss, die Teilenummer ist A-CM96ABCR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-CM96ABCR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften