Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-CF64ACT |
A-CF96ABCT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Konfiguration | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | (a + c) | A-CF64ACT | 64 | 64 (a + c) | 64 | A-CF64ACT | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | (a + b + c) | A-CF96ABCT | 96 | 96 (a + b + c) | 96 | A-CF96ABCT |
Loading...
Gehäusematerial | PBT. UL94V-0 | Farbe | Grau | Verbindung (Elemente) | THT |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss | Verlötung | Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Steckverbinder. Gerade |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Kontaktfläche | Vergoldet |
DIN-Norm (Steckverbinder) | C | Klasse | III | Paarungszyklen | 50 |
Nennstrom(A) | 2 | Nennstrom (Details)(A) | 2 | Nennspannung (Details) | 250 V/A |
Anzahl Reihen | 3 | Stifte pro Reihe | 32 | Größe (Höhe)(mm) | 15.6 |
Größe (Breite)(mm) | 95 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 10.6 | Produktart | Steckverbinder ) |
RoHS-konform | Ja | Normen / beglaubigt | DIN 41612 | Ausführung (verschied.) | Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Konfiguration
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften