Telefonkabel JY (ST) Y【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1507000/50
1507002/50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) Querschnitt
(mm)
Hersteller Teilenummer Anzahl der Leiter (Teil 1)
(x)
Durchmesser
(mm)

36.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 2 x 2 x 0.60 mm2 x 2 x 0.61507000/5045

60.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 4 x 2 x 0.60 mm4 x 2 x 0.61507002/5086.80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelfunktionen Geschirmt Kabelmodell J-Y(ST)Y|J-Y(ST)Y Farbe Grau
Kernlayout Cu Drahtrohling. Single Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm) 0.60 Halogen frei nein
Isolierendes Material PVC Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +70 Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +50
Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) -30 Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -5 Verpackt Ja
Produktart Telefonkabel RoHS-konform Ja Geschirmt Ja
Pro Meter verkauft nein Standards J-Y(ST)Y Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) Ja (1)
Ausführung J-Y(ST)Y Modell (Herstellermodell) J-Y(ST)Y

Technischer Support