Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelfunktionen | Farbe | Kernlayout | Kernlayout (mm) | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation) (°C) | Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Temperaturbereich (Festinstallation) (°C) | Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V DC) | Durchmesser (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Gelb | Kupfer | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 607281 | Cu (Draht) | - | - | - | - | - | 75 | 0.80 | LIFY | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Braun | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180286 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Gelb | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180289 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Schwarz | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180314 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Blau | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180335 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Braun | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180339 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Weiß | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180340 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Orange | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180343 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Gelb | - | 100 x 0.08 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | - | 1180380 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Braun | - | 96 x 0.1 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1180440 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Grau | - | 96 x 0.1 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1180442 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Orange | - | 96 x 0.1 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1180444 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Braun | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180264 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Weiß | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180265 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Orange | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180268 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Rot | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180284 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Weiß | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180287 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Grau | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180319 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Blau | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180324 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Grau | - | 100 x 0.08 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | - | 1180412 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Rot | - | 96 x 0.1 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1180427 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Schwarz | - | 96 x 0.1 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1180437 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Rot | - | 85 x 0.15 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | PVC | 1180493 | - | +70 | - | -20 | - | 48 | - | 2.7 | LIFY | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Braun | - | 85 x 0.15 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | - | 1180495 | - | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Schwarz | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180261 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Grün | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180263 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Grau | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180266 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Gelb | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180267 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Blau | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180271 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Grau | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180277 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Schwarz | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180283 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Grau | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180288 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Orange | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180290 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Blau | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180293 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Rot | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180315 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Grün | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180316 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Braun | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180317 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Weiß | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180318 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Gelb | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180320 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Orange | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180321 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Schwarz | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180325 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Rot | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180326 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Grün | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180327 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 59 Arbeitstage | Flexibel | Weiß | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180329 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Gelb | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180331 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Orange | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180332 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Violett | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180333 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Schwarz | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180336 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Rot | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180337 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Grün | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180338 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Grau | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180341 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Gelb | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180342 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Weiß | - | 100 x 0.08 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | - | 1180378 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Schwarz | - | 100 x 0.08 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | - | 1180385 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Rot | - | 100 x 0.08 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | - | 1180386 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Grün | - | 100 x 0.08 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | - | 1180409 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Schwarz | - | 96 x 0.1 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1180426 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Braun | - | 96 x 0.1 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1180429 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Blau | - | 96 x 0.1 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1180436 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flexibel | Weiß | - | 96 x 0.1 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1180441 | Verzinntes Kupfer | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY |
Loading...
Kabelmodell | LiFY | Halogen frei | nein | Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Verpackt | Ja | Produktart | Strand | RoHS-konform | Ja |
Pro Meter verkauft | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelfunktionen
Farbe
Kernlayout
Kernlayout(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C)
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C)
Temperaturbereich (Festinstallation)(°C)
Temperaturbereich (flexible Installation)(°C)
Nennspannung(V)
Nennspannung(V DC)
Durchmesser(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften