Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1567213 |
1567407 |
1567408 |
1572354 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelfunktionen | Kernlayout | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Form des Loches ⌀ (Spule) (mm) | Hersteller Teilenummer | Durchmesser (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | CCAW | flexibel | 2 x 0.6 mm | 2 x 0,28 mm² | 0.28 | 25 | 549956 | 1 | CU DR | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | CCAW | flexibel | 2 X 0.5 mm | 2 x 0,20 mm² | 0.20 | 28 | 1020808 | 0.90 | SH 1998 C 497 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | CCAW | starr | 2 x 0.6 mm | 2 x 0,28 mm² | 0.28 | 25 | 1020811 | 1 | SH 1998 C500 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | CCAW | flexibel | 2 X 0.5 mm | 2 x 0,20 mm² | 0.20 | 25 | 1020810 | 0.90 | SH 1998 C 499 |
Loading...
Farbe | Rot | weiß | Halogen frei | nein | Isolierendes Material | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Isolation: Kunststoff | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +70 | Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) | -20 |
Nennspannung(V) | 48 | Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 2 | Verpackt | Ja |
Produktart | Überbrückungskabel | RoHS-konform | Ja | Pro Meter verkauft | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelfunktionen
Kernlayout
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Form des Loches ⌀ (Spule)(mm)
Hersteller Teilenummer
Durchmesser(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften