Überbrückungskabel Yv

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1564676
1565378
1565380
1565384
1567887
1567888
1567890
1567892
1567895
1567899
1567900
1567904
1570375
1570376
1572470
1572471
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Hersteller Teilenummer

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau1180550

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Orange1180524

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz1180528

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot1180541

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz1180515

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot1180516

5.01 €

1 Verfügbar 34 Arbeitstage Weiß1180519

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot1180529

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb1180535

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz1180540

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün1180542

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb1180546

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grau1180520

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb1180523

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün1180517

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau1180527

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelfunktionen Starr Kabelmodell Yv Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) 1 x 0,20 mm²
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) 0.20 Halogen frei nein Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 1
Durchmesser(mm) 1.10 Verpackt Ja Produktart Überbrückungskabel
RoHS-konform Ja Pro Meter verkauft nein Modell (Herstellermodell) YV

Technischer Support