Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1564280 |
1564291 |
1565623 |
1565625 |
1565632 |
1568668 |
1568670 |
1568678 |
1568681 |
1568688 |
1568690 |
1568695 |
1568696 |
1568697 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kernlayout (mm) | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Durchmesser (mm) | Verpackt | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 16 x 0.21 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 1371012 | - | 1.60 | Ja | 93030 c 355 | |
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 50 x 0.26 | 1 x 2,50 mm² | 2.50 | 1371871 | Verzinntes Kupfer | 3 | - | 93030 c 399 | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | 32 x 0.21 | 1 x 1 mm² | 1 | 1371774 | - | 2.10 | - | 93030 c 383 | |
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1371780 | - | 2.40 | - | 93030 c 388 | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 50 x 0.26 | 1 x 2,50 mm² | 2.50 | 1371873 | Verzinntes Kupfer | 3 | - | 93030 c400 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 12 x 0.21 | 1 x 0,35 mm² | 0.35 | 1371000 | - | 1.4 | - | 93030 c 343 | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 12 x 0.21 | 1 x 0,35 mm² | 0.35 | 1371002 | - | 1.4 | - | 93030 c 345 | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 16 x 0.21 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 1371012 | - | 1.60 | Ja | 93030 c 355 | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 24 x 0.21 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | 1371283 | - | 1.90 | Ja | 93030 c 366 | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 32 x 0.21 | 1 x 1 mm² | 1 | 1371768 | - | 2.10 | - | 93030 c 377 | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Orange | 32 x 0.21 | 1 x 1 mm² | 1 | 1371770 | - | 2.10 | - | 93030 c 379 | |
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1371781 | - | 2.40 | - | 93030 c 389 | |
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Orange | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1371782 | - | 2.40 | - | 93030 c 390 | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Braun | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1371783 | - | 2.40 | - | 93030 c391 |
Loading...
Kabelfunktionen | Flexibel | Kabelmodell | FLRY-B | Halogen frei | nein |
---|---|---|---|---|---|
Isolierendes Material | PVC | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +105 | Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +105 |
Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) | -40 | Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -40 | Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 1 |
Produktart | Autodraht | RoHS-konform | Ja | Pro Meter verkauft | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kernlayout(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Durchmesser(mm)
Verpackt
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften