Strand【1-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1564517
1565082
1565083
1565193
1565203
1566632
1566633
1566989
1566991
1566993
1566994
1567051
1567052
1567053
1567054
1567055
1567056
1567057
1570216
1570679
1570890
1571331
1571443
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG maximal Kabelfunktionen Farbe Kernlayout Kernlayout
(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Form des Loches ⌀ (Spule)
(mm)
Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Temperaturbereich (Festinstallation)
(°C)
Nennspannung
(V)
Nennspannung
(V DC)
Anzahl der Leiter (Teil 1)
(x)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flach | flexibelHellbraun | schwarz | dunkelbraunNormales Kupfer28 x 0.083 x 0,14 mm²0.1420.14607025--10-75|50350.183.9SU 605833

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -CCAW | flexibel | flachSchwarz-27 x 0.192 x 0,75 mm²0.7535604848--20300-22.34.5SH 1467

27.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19CCAW | flexibel | flachWeiß-27 x 0.192 x 0,75 mm²0.7551604934--20300-22.34.5NYFAZ/CCA

34.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage -CCAW | flexibel | flachSchwarz-52 x 0.192 x 1,50 mm²1.5051606798--20300-22.85.5NYFAZ/CCA

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flach | flexibelSchwarz | rotNormales Kupfer28 x 0.082 x 0,14 mm²0.14-606851--10-75|5021.32.6FBC

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -CCAW | flexibel | flachWeiß-27 x 0.192 x 0,75 mm²0.7535604901--20300-22.34.5SH 1464

24.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19CCAW | flexibel | flachBraun-27 x 0.192 x 0,75 mm²0.7551604949--20300-22.34.5NYFAZ/CCA

15.87 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage -CCAW | flexibel | flachWeiß-27 x 0.193 x 0,75 mm²0.7535606676PVC-2048-3100100NYFAZ/CCA

15.87 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage -CCAW | flexibel | flachSchwarz-27 x 0.193 x 0,75 mm²0.7535606754PVC-2048-3100100NYFAZ/CCA

44.44 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage -CCAW | flexibel | flachSchwarz-85 x 0.192 x 2,50 mm²2.5051606909--20300-23.26.3NYFAZ/CCA

44.44 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage -CCAW | flexibel | flachWeiß-85 x 0.192 x 2,50 mm²2.5051606942--20300-23.26.3NYFAZ/CCA

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flach | flexibelSchwarz | rotNormales Kupfer28 x 0.082 x 0,14 mm²0.1420606730--10-75|502522.6FBC

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flach | flexibelBraun | gelbNormales Kupfer28 x 0.082 x 0,14 mm²0.14-606771--10-75|5021.32.6FBC

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flach | flexibelBraun | gelbNormales Kupfer28 x 0.082 x 0,14 mm²0.1420606813--10-75|502522.6FBC

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flach | flexibelGelb | Weiß | GrünNormales Kupfer28 x 0.083 x 0,14 mm²0.14-606888--10-75|5031.33.9FBC

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flach | flexibelBlau | gelbNormales Kupfer28 x 0.083 x 0,14 mm²0.14-606955--10-75|5031.33.9FBC

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flach | flexibelGelb | Rot | GrünNormales Kupfer28 x 0.083 x 0,14 mm²0.1420.14607078--10-75|50350.183.9FBC

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flach | flexibelHellbraun | schwarz | dunkelbraunNormales Kupfer28 x 0.083 x 0,14 mm²0.14-607103--10-75|5031.33.9FBC

31.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage -CCAW | flexibel | flachWeiß-52 x 0.192 x 1,50 mm²1.5051606838--20300-22.85.5NYFAZ/CCA

28.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19CCAW | flexibel | flachSchwarz-27 x 0.192 x 0,75 mm²0.7551604916--20300-22.34.5NYFAZ/CCA

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -CCAW | flexibel | flachSchwarz-27 x 0.192 x 0,75 mm²0.7535604884--20300-22.34.5SH1466

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -CCAW | flexibel | flachWeiß-27 x 0.192 x 0,75 mm²0.7535604867--20300-22.34.5SH1465

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flach | flexibelGelb | Rot | GrünNormales Kupfer28 x 0.083 x 0,14 mm²0.14-607052--10-75|5031.33.9FBC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen frei nein Isolierendes Material PVC Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +70
Verpackt Ja Produktart Strand RoHS-konform Ja
Pro Meter verkauft nein

Technischer Support