Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1564480 |
1564484 |
1565163 |
1565164 |
1565166 |
1566845 |
1566846 |
1566847 |
1566855 |
1566860 |
1566863 |
1566864 |
1566870 |
1566871 |
1566873 |
1566875 |
1568995 |
1570181 |
1570476 |
1571386 |
1571387 |
1571389 |
1572157 |
1572159 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Farbe | Kernlayout | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation) (°C) | Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Temperaturbereich (Festinstallation) (°C) | Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Leiter (Teil 1) (x) | Durchmesser (mm) | Pro Meter verkauft | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 28 | Rot | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,08 mm² | 0.08 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 606411 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.53 | nein | KW 28 RD-15M | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 34 | Rot | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,02 mm² | 0.02 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 606883 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.29 | nein | KW 34 RD-15M | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | Blau | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 606688 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | nein | KW 30 BU-15M | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | Grün | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 606701 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | nein | KW 30 GN-15M | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 36 | Rot | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,01 mm² | 0.01 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 607026 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | nein | KW 36 RD-15M | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | Rot | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,13 mm² | 0.13 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 606199 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.63 | nein | KW 26 RD-15M | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | Schwarz | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,13 mm² | 0.13 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 606243 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.63 | nein | KW 26BK-15M | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | Weiß | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,13 mm² | 0.13 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 606267 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.63 | nein | KW 26 WT-15M | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | Grün | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,13 mm² | 0.13 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 606351 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.63 | nein | KW 26 GN-15M | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | Gelb | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 606570 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.45 | nein | KW 30 YL-15M | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | Schwarz | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 606632 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.45 | nein | KW30 BK-15M | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | Grau | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 606661 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.45 | nein | KW 30 GY-15M | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 34 | Schwarz | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,02 mm² | 0.02 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 606913 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.29 | nein | KW 34 BK-15M | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 34 | Blau | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,02 mm² | 0.02 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 606967 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.29 | nein | KW 34 BU-15M | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 36 | Weiß | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,01 mm² | 0.01 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 607066 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | nein | KW 36 WT-15M | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 36 | Grün | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,01 mm² | 0.01 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 607116 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.13 | nein | KW 36 GN-15M | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | rot | - | 2 x 0,28 mm² | 0.28 | PVC | - | 1386674 | Leiter: Kupfer | +70 | +70 | -20 | -20 | 50|75 | 2 | 2.20 | - | 93030 c 444 | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 36 | Schwarz | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,01 mm² | 0.01 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 607054 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | nein | KW36 BK-15M | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | rot | - | 2 x 0,20 mm² | 0.20 | PVC | - | 1386666 | Leiter: Kupfer | +70 | +70 | -20 | -20 | 50|75 | 2 | 1.80 | - | 93030 c436 | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Schwarz | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,20 mm² | 0.20 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 606075 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | nein | KW 24 BK-15M | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Weiß | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,20 mm² | 0.20 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 606092 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | nein | KW 24 WT-15M | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Blau | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,20 mm² | 0.20 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 606133 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | nein | KW 24 BU-15M | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Gelb | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,20 mm² | 0.20 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 605983 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | nein | KW 24 YL-15M | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Rot | Silberbeschichtetes Kupfer | 1 x 0,20 mm² | 0.20 | - | PVDF (Kynar ® 460) | 606019 | Silberbeschichtetes Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | nein | KW 24 RD-15M |
Loading...
Kabelfunktionen | Starr | Kabelmodell | Drahtwickel | Halogen frei | nein |
---|---|---|---|---|---|
Verpackt | Ja | Produktart | Wickeldraht | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
Farbe
Kernlayout
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Isolierendes Material
Isolation (Material)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C)
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C)
Temperaturbereich (Festinstallation)(°C)
Temperaturbereich (flexible Installation)(°C)
Nennspannung(V AC)
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x)
Durchmesser(mm)
Pro Meter verkauft
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften