Erdungskabel【1-5 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1564516
1565200
1565201
1567033
1567035
1567036
1567037
1567038
1567039
1567040
1568965
1568968
1571438
1572240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kernlayout Kernlayout
(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Isolierendes Material Hersteller Teilenummer Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)
(°C)
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)
(°C)
Temperaturbereich (Festinstallation)
(°C)
Temperaturbereich (flexible Installation)
(°C)
Durchmesser
(mm)
Modell (Herstellermodell)

20.23 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Rot | transparent7 x 56 x 0.18 mm7 x 56 x 0.181 x 10 mm²10-607195----6.20CCA

24.48 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Blau | transparent7 x 3 x 30 x 0.18 mm7 x 3 x 30 x 0.181 x 16 mm²16-607316----7.76CCA

33.21 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Blau | transparent7 x 3 x 47 x 0.18 mm7 x 3 x 47 x 0.181 x 25 mm²25-607387----9.76CCA

21.29 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz | transparent7 x 56 x 0.18 mm7 x 56 x 0.181 x 10 mm²10-607225----6.20CCA

23.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Rot | transparent7 x 3 x 30 x 0.18 mm7 x 3 x 30 x 0.181 x 16 mm²16-607271----7.76CCA

23.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz | transparent7 x 3 x 30 x 0.18 mm7 x 3 x 30 x 0.181 x 16 mm²16-607295----7.76CCA

36.43 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Rot | transparent7 x 3 x 47 x 0.18 mm7 x 3 x 47 x 0.181 x 25 mm²25-607341----9.76CCA

36.43 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz | transparent7 x 3 x 47 x 0.18 mm7 x 3 x 47 x 0.181 x 25 mm²25-607363----9.76CCA

62.87 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Rot | transparent7 x 7 x 29 x 0.18 mm7 x 7 x 29 x 0.181 x 35 mm²35-607407----11.35CCA

53.11 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz | transparent7 x 7 x 29 x 0.18 mm7 x 7 x 29 x 0.181 x 35 mm²35-607432----11.35CCA

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot98 x 0.18 mm98 x 0.181 x 2,50 mm²2.50PVC1386603+70+70-20-204.2093030 c 469

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz7 x 23 x 0.18 mm7 x 23 x 0.181 x 4 mm²4PVC1386607+70+70-20-20593030 c 473

12.67 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Rot | transparent7 x 34 x 0.18 mm7 x 34 x 0.181 x 6 mm²6-607119----4.60CCA

13.75 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz | transparent7 x 34 x 0.18 mm7 x 34 x 0.181 x 6 mm²6-607147----4.60CCA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelfunktionen Flexibel | CCAW Halogen frei nein Isolation (Material) PVC
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 1 Verpackt Ja Produktart Erdungskabel
RoHS-konform Ja Pro Meter verkauft nein

Technischer Support