Strand LiY

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1564475
1564476
1564478
1564479
1564485
1564515
1564542
1565154
1565155
1565156
1565157
1565158
1565159
1565232
1565233
1565234
1565235
1566830
1566831
1566832
1566833
1566834
1566835
1566836
1566837
1566838
1566839
1566840
1566841
1566842
1566848
1566849
1566850
1566851
1566852
1566853
1566854
1567142
1567143
1567144
1567207
1567211
1567212
1567214
1567215
1567217
1567219
1567220
1567221
1567222
1567223
1567224
1567225
1567226
1567227
1567228
1567229
1567230
1567231
1567232
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG maximal Kabelfunktionen Kabelmodell Farbe Kernlayout Kernlayout
(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Form des Loches ⌀ (Spule)
(mm)
Isolation (Material) Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)
(°C)
Temperaturbereich (Festinstallation)
(°C)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Anzahl der Leiter (Teil 1)
(x)
Durchmesser
(mm)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Standards Prüfspannung
(V)
Modell (Herstellermodell)

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYOrange-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-605083-----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYBlau-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.7526-605721Verzinntes Kupfer----12--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYBraun-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5026-605956Verzinntes Kupfer----12.60--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYGelb-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5026-605657Verzinntes Kupfer----11.80--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYBraun-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-607169-----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

3.68 €

1 3 Arbeitstage -FlexibelLiYvWeißKupfer. verzinnt-1 x 0,08 mm²0.0817PVC609738Verzinnter Kupfer--0.510011---800LiY-V

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYRot-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.75--607689Verzinntes Kupfer----12--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYRot-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-604093-----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

4.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYGrün-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-605003-----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYRot-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.7526-605696Verzinntes Kupfer----12--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYGrün Gelb-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5026-605970Verzinntes Kupfer----12.60--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYGelb-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2226-605566Verzinntes Kupfer----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYSchwarz-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5026-605628Verzinntes Kupfer----11.80--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

82.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYRot-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5034-549574Verzinntes Kupfer----12.60--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYSchwarz-32 x 0.21 x 1 mm²135-607428Verzinntes Kupfer----12.10--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYGrün-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2235-608962Verzinntes Kupfer----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

45.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYBlau-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-609923Verzinntes Kupfer----11.80--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYSchwarz-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-604794-----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYBlau-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-604956-----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYGelb-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-605021-----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYWeiß-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-605104-----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

4.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYViolett-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-605131-----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYBlau-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1435-605380-----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYGelb-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1435-605397-----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYBraun-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1435-605439-----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

9.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYGrün Gelb-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.7526-605764Verzinntes Kupfer----12--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYRot-32 x 0.21 x 1 mm²126-605779Verzinntes Kupfer----12.10--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYBraun-32 x 0.21 x 1 mm²126-605851Verzinntes Kupfer----12.10--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYRot-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5026-605892Verzinntes Kupfer----12.60--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYSchwarz-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5026-605909Verzinntes Kupfer----12.60--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYBraun-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-607145-----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYGrau-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1435-605452-----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYViolett-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1435-605498-----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYRot-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2226-605511Verzinntes Kupfer----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

4.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYBlau-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2226-605548Verzinntes Kupfer----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYBraun-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2226-605583Verzinntes Kupfer----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYBlau-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5026-605643Verzinntes Kupfer----11.80--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14CCAW | flexibel | flachLiY-ZRot | rot-schwarzCcaw64 x 0.22 x 2 mm²2--607246PVC+70-20-482-36.3--LiFY/CCA

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 21CCAW | flexibel | flachLiY-ZRot | rot-schwarzCcaw12 x 0.22 x 0,40 mm²0.40--607520PVC+70-20-482-1.73.9--LiFY/CCA

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 17CCAW | flexibel | flachLiY-ZRot | rot-schwarzCcaw32 x 0.22 x 1 mm²1--607591PVC+70-20-482-2.45--LiFY/CCA

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYWeiß-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2235-548235Verzinntes Kupfer----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

25.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYRot-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5035-549208Verzinntes Kupfer----12.60--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

26.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYSchwarz-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5035-549236Verzinntes Kupfer----12.60--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYSchwarz-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2226-605619Verzinntes Kupfer----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYRot-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2235-605632Verzinntes Kupfer----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

42.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYGelb-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-605973Verzinntes Kupfer----11.80--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

43.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYBraun-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-606794Verzinntes Kupfer----11.80--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYBlau-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2235-607218Verzinntes Kupfer----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYGelb-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2235-607631Verzinntes Kupfer----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

60.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYSchwarz-32 x 0.21 x 1 mm²134-607804Verzinntes Kupfer----12.10--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYBraun-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2235-608054Verzinntes Kupfer----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYSchwarz-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.75--608162Verzinntes Kupfer----12--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

52.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYRot-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.7535-608388Verzinntes Kupfer----12--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

50.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYSchwarz-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.7535-608712Verzinntes Kupfer----12--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYRot-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-608979Verzinntes Kupfer----11.80--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

38.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYWeiß-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-608990Verzinntes Kupfer----11.80--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYSchwarz-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-609337Verzinntes Kupfer----11.80--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYRot-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-609345Verzinntes Kupfer----11.80--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYRot-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2226-609556Verzinntes Kupfer----11.20--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmend | flexibelLiYBlau-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-609644Verzinntes Kupfer----11.80--IEC 60332-1 (nicht brennbar)-LiY

Loading...

Grundlegende Informationen

Halogen frei nein Isolierendes Material PVC Verpackt Ja
Produktart Strand RoHS-konform Ja Pro Meter verkauft nein

Technischer Support