Zugentlastungsklemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

543690

Teilenummer
543690
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemme ⌀(mm) 4.5 Farbe Schwarz Hersteller Teilenummer 543690
Werkstoff Polyamid 6.6 Befestigungsbohrung 5.4 mm Größe (Höhe)(mm) 7.9
Größe (Breite)(mm) 12 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 34.2 Produktart Spannungsentlastung
RoHS-konform Ja Terminal ⌀ (maximal)(mm) 4.5 Modell (Herstellermodell) 543690

Sie befinden sich auf der Seite für Zugentlastungsklemme, die Teilenummer ist 543690.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 543690.

Technischer Support