Spannungsentlastung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

93013C1201

Teilenummer
93013C1201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Halogen frei nein Hersteller Teilenummer 93013C1201
Größe (Höhe)(mm) 11.70 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 22 Produktart Spannungsentlastung
RoHS-konform Ja Terminal ⌀ (maximal)(mm) 11 Modell (Herstellermodell) 93013C1201

Sie befinden sich auf der Seite für Spannungsentlastung, die Teilenummer ist 93013C1201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 93013C1201.

Technischer Support