Tülle für Arbeitsplatten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
452610
452636
452677
452678
522829
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Hersteller Teilenummer Befestigungsbohrung Größe (Höhe)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grau45261050 mm2861WP50 BK

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Braun45263650 mm2861WP 50 BN

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grau45267780 mm29.589WP 80 BK

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß45267880 mm29.589WP 80 WT

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Braun52282960 mm2768522829

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusemerkmale für Arbeitsplatten Halogen frei nein Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol
Produktart Tülle RoHS-konform Ja

Technischer Support