Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1427CG13
Klemme ⌀(mm) | 6 | Farbe | Schwarz | Halogen frei | nein |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP68 | Hersteller Teilenummer | 1427CG13 | Werkstoff | Polyamid |
Befestigungsbohrung | 12.5 mm | Produktart | Spannungsentlastung | RoHS-konform | Ja |
Terminal ⌀ (maximal)(mm) | 12 | Modell (Herstellermodell) | 1427CG13 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannungsentlastung, die Teilenummer ist 1427CG13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1427CG13.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften