Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1426624 |
1426625 |
1426626 |
709789 |
709801 |
709813 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Elemente) | Kontaktschalter | Funktionen (Schalter) | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Betriebsart | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Funktionen wechseln | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltspannung (V AC) | Schalterstellung | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grau | gelb | - | 1 Hersteller | - | Aluminium | +75 | -25 | - | 127 | 98 | 198 | + Schutzabdeckung | 15 | 250 | - | - | XF-302 | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grün | - | 1 Hersteller | - | Aluminium | +75 | -25 | - | 73 | 98 | 198 | - | 15 | 250 | - | - | XF-402 | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grau | gelb | - | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | - | Aluminium | +75 | -25 | - | 127 | 150 | 200 | + Schutzabdeckung | 15 | 250 | - | - | XF-502 | |
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Gelb | Schrauben | 1 Umschaltung | momentan | Kunststoff | - | - | 1 Pedal | 124 | 148 | 205 | + Schutzabdeckung | 15 | 250 | 1 x Ein / (Ein) | PG11 | FS-502 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Schwarz | Kabel am offenen Ende | 1 Umschaltung | momentan | Kunststoff | - | - | 1 Pedal | 34 | 61 | 100 | - | 10 | 250 | 1 x Ein / (Ein) | - | FS-01 | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Schwarz | Kabel am offenen Ende | 1 Umschaltung | momentan | Metall | - | - | 1 Pedal | 30 | 66 | 102 | - | 10 | 24 | 1 x Ein / (Ein) | - | FS-1 |
Loading...
Produktart | Fußschalter | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Gehäuse- / Tastenfarbe
Verbindung (Elemente)
Kontaktschalter
Funktionen (Schalter)
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Betriebsart
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Funktionen wechseln
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltspannung(V AC)
Schalterstellung
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften