Fußschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PA 20101-M2
PA 20201-M2
PA 20301-M2
PX 10111-M2
PX 10211-M2
PX 10311-M2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäuseausführung Gehäuse- / Tastenfarbe Kontaktschalter Funktionen wechseln Schalterstellung Ausführung Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

53.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Ohne AbsicherungRot1 Hersteller | 1 Unterbrecher-1 x Aus / (Ein)PA 20101-M2PA 20101-M2Federkontakt (1 Ö / 1 S)

65.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Ohne AbsicherungRot2 Hersteller | 2 Unterbrecher-2 x Aus / (Ein)PA 20201-M2PA 20201-M2Federkontakt (2 Ö / 2 S)

52.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Ohne AbsicherungRot1 Hersteller | 1 Unterbrecher-1 x Aus / (Ein)PA 20301-M2PA 20301-M2Kriechkontakt (1 Ö / 1 S)

62.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Mit AbsicherungGelb1 Hersteller | 1 Unterbrecher+ Schutzabdeckung1 x Aus / (Ein)PX 10111-M2PX 10111-M2Federkontakt (1 Ö / 1 S)

76.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Mit AbsicherungGelb2 Hersteller | 2 Unterbrecher+ Schutzabdeckung2 x Aus / (Ein)PX 10211-M2PX 10211-M2Federkontakt (2 Ö / 2 S)

62.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Mit AbsicherungGelb1 Hersteller | 1 Unterbrecher+ Schutzabdeckung1 x Aus / (Ein)PX 10311-M2PX 10311-M2Kriechkontakt (1 Ö / 1 S)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betätigungskraft(N) 16 Betätigungskraft (Newton)(N) 16 Verbindung (Elemente) Schrauben
Funktionen (Schalter) momentan IP-Schutzart IP65 Werkstoff (Details) Gehäuse aus Technopolymer
Werkstoff Kunststoff Maximale Temperatur(°C) +80 Temperatur(°C) -25
Betriebsart 1 Pedal Produktart Fußschalter RoHS-konform Ja
Schaltstrom (maximal)(A) 6 Kapazität(A) 400 V/AC/4 A. 500 V/AC/1 A. UL US 250 V/AC/6 A. 24 V/DC/6 A Schaltstrom(A) 6
Schaltspannung(V AC) 250 Temperaturbereich(°C) -25 - +80 Gewindegröße M20

Technischer Support