Hebel (gerade) Schraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1303043
1303044
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schalterstellung (en) Modell (Herstellermodell)

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 MOLAS0-K-20C21

31.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4 MALAS0-K-40C41

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Schrauben Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Funktionen (Schalter) verriegeln IP-Schutzart IP67 Beleuchtungsart Keine
Maximale Temperatur(°C) -25 Temperatur(°C) +55 Betriebsart Hebel (gerade)
Produktart Joystick Recess Durchmesser(mm) 22 RoHS-konform Ja
Schaltstrom (maximal)(A) 5 Schaltspannung(V AC) 250

Technischer Support