Stahl (gerade) Lötstiften

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

425679

Teilenummer
425679
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Lötstifte Haltbarkeit 1 000 000 Zyklen Funktionen (Schalter) momentan
Maximale Temperatur(°C) +70 Temperatur(°C) -10 Betriebsart Stahl (gerade)
Größe (Höhe)(mm) 19.4 Größe (Breite)(mm) 19.8 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 20.3
Produktart Joystick RoHS-konform Ja Schaltstrom (maximal)(A) 0.05
Schaltspannung(V DC) 12 Modell (Herstellermodell) 98002 C2

Sie befinden sich auf der Seite für Stahl (gerade) Lötstiften, die Teilenummer ist 425679.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 425679.

Technischer Support