Teilenummer
|
---|
1564198 |
1564533 |
1565745 |
1567141 |
1568257 |
1568258 |
1568259 |
1568260 |
1568261 |
1570289 |
1571459 |
1572262 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Kabelfunktionen | Farbe | Kernlayout | Kernlayout (mm) | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Durchmesser (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | CCAW | Transparent | - | 84 x 0.20 | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | - | 1282822 | - | 3.7 | 8 | TR 1925 0-10 | ||
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | hochflexibles | Doppelkabel | Transparent | - | 48 x 0.20 | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | PVC | 607168 | 3 | 3.2 | 6.4 | LS | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | hochflexibles | Doppelkabel | Blau | Schwarz | - | - | 2 x 0,80 mm² | 0.80 | PVC | 1386697 | 6.50 | - | - | 93030 c 483 | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13 | hochflexibles | Doppelkabel | Transparent | - | 84 x 0.20 | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | PVC | 607012 | 3.70 | 3.5 | 7 | LS | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | CCAW | Transparent | - | 24 x 0.20 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1282820 | - | 2.4 | 5 | TR 1975-10 | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | CCAW | Transparent | - | 48 x 0.20 | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | - | 1282821 | - | 3 | 6.2 | TR 1915 0-10 | ||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | CCAW | Transparent | - | 24 x 0.20 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1282823 | - | 2.4 | 5 | TR 1975-100 | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | CCAW | Transparent | - | 48 x 0.20 | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | - | 1282824 | - | 3 | 6.2 | TR 1915 0-100 | ||
108.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | CCAW | Transparent | - | 84 x 0.20 | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | - | 1282825 | - | 3.7 | 8 | TR 1925 0-100 | ||
8.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | CCAW | Doppelkabel | Transparent | CCA Kupfer verdrillter Strang | 24 x 0.20 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | PVC | 419296 | - | 2.5 | 5 | LS/CCA | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11 | hochflexibles | Doppelkabel | Transparent | - | 355 x 0.12 | 2 x 4 mm² | 4 | PVC | 607873 | 5.60 | 4 | 8.3 | LS | ||
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | hochflexibles | Doppelkabel | Transparent | - | 24 x 0.20 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | PVC | 607714 | 2.40 | 2.4 | 5 | LS |
Loading...
Halogen frei | nein | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +70 | Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) | -20 | Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -20 | Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 2 |
Verpackt | Ja | Produktart | Lautsprecherkabel | RoHS-konform | Ja |
Geschirmt | nein | Pro Meter verkauft | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
Kabelfunktionen
Farbe
Kernlayout
Kernlayout(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Durchmesser(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Optionale Eigenschaften