Teilenummer
|
---|
E2CF01G2V1 |
E2CF10G2V1 |
E2CP01G2V1 |
E2CP10G2V1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktschalter | Befestigungsart | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Unterbrecher | Boden fest | E2CF01G2V1 | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Hersteller | Boden fest | E2CF10G2V1 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Unterbrecher | Frontplatte fixiert | E2CP01G2V1 | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Hersteller | Frontplatte fixiert | E2CP10G2V1 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schrauben | Kontaktmaterial | Ag | Funktionen (Schalter) | momentan |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP20 | Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -40 |
Produktart | Kontakt | RoHS-konform | Ja | Schaltstrom (maximal)(A) | 6 |
Schaltspannung(V AC) | 250 | Ausführung (verschied.) | Kontaktblock |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Befestigungsart
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften