Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1506002/25
Kabelmodell | LiYY | LiYY | Farbe | Grau | Kernlayout | Kupfer. leer. 18 x 0,10 mm |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | 3 x 0,14 mm² | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) | 0.14 | Querschnitt(mm²) | 3 x 0.14 |
Halogen frei | nein | Isolierendes Material | PVC | Isolation (Material) | PVC |
Hersteller Teilenummer | 1506002/25 | Nennspannung(V) | 300 | Nennspannung (Details)(V) | 300 |
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 3 | Durchmesser(mm) | 3.20 | Verpackt | Ja |
Produktart | Steuerleitung | RoHS-konform | Ja | Pro Meter verkauft | nein |
Normen / beglaubigt | Nach DIN VDE 0482 | Ausführung | LiYY | Modell (Herstellermodell) | LiYY |
Ausführung (verschied.) | ungeschirmt | Kabel-ID- Code | Ohne Farbwiederholung |
Sie befinden sich auf der Seite für LiYY-Steuerleitung, die Teilenummer ist 1506002/25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1506002/25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften