Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
515900
Verbindung (Elemente) | Schrauben | Kontaktmaterial | Silber | Kontaktschalter | 2 Unterbrecher |
---|---|---|---|---|---|
Haltbarkeit | 1 Million Zyklen | Elektrische Lebensdauer | 50 000 Zyklen | Funktionen (Schalter) | momentan |
IP-Schutzart | IP40 | Maximale Temperatur(°C) | +55 | Temperatur(°C) | -25 |
Befestigungsart | Frontplatte fixiert | Größe (Höhe)(mm) | 32 | Größe (Breite)(mm) | 29 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 36 | Produktart | Kontakt | RoHS-konform | Ja |
Schaltstrom (maximal)(A) | 2 | Schaltspannung(V AC) | 500 | Schalterstellung (en) | 2 NC |
Modell (Herstellermodell) | LAS0-A | Gewicht(g) | 26 |
Sie befinden sich auf der Seite für LAS0-A Kontakt, die Teilenummer ist 515900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 515900.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften