DC-Sicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1583370

Teilenummer
1583370
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sicherungslayout Tube (+ Löschmittel) Nennstrom(A) 6.3 Nennspannung(V DC) 250
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 20 Größe (⌀)(mm) 5 Produktart DC-Sicherung
Freigabeeigenschaften Zeitverzögerung -T- Ausschaltzeiten Kapazität(A) 200 Modell (Herstellermodell) TC -522625

Sie befinden sich auf der Seite für DC-Sicherung, die Teilenummer ist 1583370.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1583370.

Technischer Support