POF-Kabel【1-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1565228
1567189
1571473
1571475
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Durchmesser
(mm)
Verpackt Pro Meter verkauft Modell (Herstellermodell)

50.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 6089050.75JaneinDC-750-100

15.87 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 6077300.50JaneinGlasfaserkabel

24.48 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 6090891JaneinGlasfaserkabel

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6095432neinJaGlasfaserkabel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Biegeradius (Anzahl der Außendurchmesser bei fester Installation) 10 Biegeradius (Anzahl der Außendurchmesser für flexible Installation) 10 Kabelfunktionen Nicht isoliert
Halogen frei nein Isolierendes Material Polymer Jumper-Modell 1-Weg
Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +70 Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) -50 Anzahl der Fasern 1
Produktart POF-Kabel RoHS-konform Ja

Technischer Support