Teilenummer
|
---|
1571893 |
1579253 |
1579278 |
1579365 |
1579410 |
1579556 |
740900 |
740934 |
741035 |
TC-2520056 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Verbindung (Elemente) | Steckertyp | Bauform der Aufnahme (Details) | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (MHz) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 213 | 9 | Verlötung | Stecker. Gerade | - | - | 50 | Delrin. PTFE. DAP | 740918 | Messing. vernickelt | - | 740918 | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aircell 7 | 7.30 | Verlötung | Stecker. Gerade | - | - | - | PTFE | 1579253 | Messing. vernickelt | - | 1579253 | ||
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aircell 7 | 7.30 | Verlötung | Stecker. Gerade | - | - | - | PTFE | 1579278 | Messing. vernickelt | - | 1579278 | ||
5.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U | 6 | Schraube | Stecker. Gerade | - | - | - | PTFE | 1579365 | Messing. vernickelt | 300 | 1579365 | ||
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Verlötung | Sockel. vertikal vertikal | Zentralbefestigung | 2.5 | 50 | Delrin. PTFE. DAP | 1579410 | Messing. vernickelt | - | 1579410 | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 8|RG 213/U | 10 | Schraube | Stecker. Gerade | - | - | - | PTFE | 1579556 | Messing. vernickelt | 300 | 1579556 | ||
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 59 | 6 | Schrauben | Stecker. Gerade | - | - | 50 | Delrin. PTFE. DAP | 740900 | Messing. vernickelt | - | 740900 | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Verlötung | Sockel. vertikal vertikal | Flansch | 2.5 | 50 | Delrin. PTFE. DAP | 740934 | Messing. vernickelt | - | 740934 | ||
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 59 | 5.5 | Verlötung | Stecker. Gerade | - | - | 75 | Delrin. PTFE. DAP | 741035 | Zink. vernickelt | - | 741035 | ||
420.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U | 6 | Schraube | Stecker. Gerade | - | - | 50 | PTFE | TC-2520056 | Messing. vernickelt | 300 | TC-252 0056 |
Loading...
Produktart | UHF- Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kategorie
Kabeldurchmesser(mm)
Verbindung (Elemente)
Steckertyp
Bauform der Aufnahme (Details)
Dicke der Frontplatte(mm)
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Maximale Frequenz(MHz)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften