Teilenummer
|
---|
1579264 |
1579336 |
1579356 |
1579416 |
1579500 |
1579576 |
TC-2520028 |
TC-2520067 |
TC-2520075 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckertyp | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | BNC- Sockel | SMA Verpolungsstecker | Adapter. Gerade | 50 | - | 1579264 | 1579264 | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMA- Sockel mit umgekehrter Polarität | SMA Verpolungsstecker | Adapter. rechter Winkel | 50 | - | 1579336 | 1579336 | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMA- Sockel | SMA- Sockel mit umgekehrter Polarität | Adapter. Gerade | 50 | - | 1579356 | 1579356 | ||
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMA- Sockel | SMA Verpolungsstecker | Adapter. Gerade | 50 | - | 1579416 | 1579416 | ||
7.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMA-Stecker | SMA Verpolungsstecker | Adapter. Gerade | 50 | - | 1579500 | 1579500 | ||
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SMA- Sockel | SMA- Sockel mit umgekehrter Polarität | Adapter. eingebaut | - | - | 1579576 | 1579576 | ||
475.52 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | SMA- Sockel | SMA Verpolungsstecker | Adapter. Gerade | 50 | Ja | TC-2520028 | TC-252 0028 | |
530.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | BNC- Sockel | SMA Verpolungsstecker | Adapter. Gerade | 50 | Ja | TC-2520067 | TC-252 0067 | |
661.36 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | SMA- Sockel | SMA Verpolungsstecker | Adapter. Gerade | 50 | Ja | TC-2520075 | TC-252 0075 |
Loading...
Gehäusematerial | Messing vergoldet | Isolierendes Material | PTFE | Produktart | SMA Verpolung Adapter |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Steckertyp
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Industrieprodukte
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften