Teilenummer
|
---|
1579391 |
1579527 |
1579528 |
1579530 |
1579578 |
1579580 |
TC-2520057 |
TC-2520061 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Vergoldet | SMB- Sockel | SMB- Sockel | - | - | 1579391 | 1579391 | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing vergoldet | SMA- Sockel | SMB- Sockel | - | PTFE | 1579527 | 1579527 | ||
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing vergoldet | SMA-Stecker | SMB- Sockel | - | PTFE | 1579528 | 1579528 | ||
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | BNC-Steckverbinder | SMB-Stecker | - | - | 1579530 | 1579530 | ||
7.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing vernickelt | BNC- Sockel | SMB- Sockel | - | PTFE | 1579578 | 1579578 | ||
6.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing vergoldet | SMA-Stecker | SMB-Stecker | - | PTFE | 1579580 | 1579580 | ||
453.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | Messing vergoldet | SMA- Sockel | SMB- Sockel | Ja | PTFE | TC-2520057 | TC-252 0057 | |
486.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | Messing vergoldet | SMA-Stecker | SMB-Stecker | Ja | PTFE | TC-2520061 | TC-252 0061 |
Loading...
Steckertyp | Adapter. Gerade | Impedanz (Ganzzahl)(Ω) | 50 | Produktart | SMB- Adapter |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Industrieprodukte
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften