SMA Verpolung Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1372237
1372238
1372241
1372245
1579292
1579293
1579297
1579303
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kategorie Kabeldurchmesser
(mm)
Gehäusematerial Verbindung (Elemente) Steckertyp Impedanz (Ganzzahl)
(Ω)
Isolierendes Material Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 583.2-CrimpenStecker. rechter Winkel50-1372237SMA JWC-RG58

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 583.1-CrimpenSockel. Gerade50-1372238SMA-JC-RG 58-2

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 1741.7-CrimpenSockel. vertikal vertikal50-1372241SMA-KC-RG 174

0.85 €

1 3 Arbeitstage ---DruckSteckdose50-1372245SMA-50 KE

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 585--Stecker. Gerade--15792921579292

3.35 €

1 3 Arbeitstage RG 316|RG 3162.90--Sockel. Gerade--15792931579293

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Belden H1555.40--Stecker. Gerade--15792971579297

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 174|RG 3162.90Messing vergoldetCrimpenSockel. vertikal vertikal-PTFE15793031579303

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Messing. vergoldet Produktart SMA Verpolung Steckverbinder RoHS-konform Ja

Technischer Support