Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TC-2520048 |
TC-2520049 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Querschnitt des Kabels (mm²) | Kabeldurchmesser (mm) | Hersteller Teilenummer | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | - | 3.2 | TC-2520048 | Crimp-TNC- Steckverbinder | TC-252 0048 | |
315.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 5 | 5 | TC-2520049 | TNC- Steckverbinder | TC-252 0049 |
Loading...
Kategorie | RG 58 C/U|RG 223 | Gehäusematerial | Messing vernickelt | Verbindung (Elemente) | Crimpen |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Stecker. Gerade | Impedanz (Ganzzahl)(Ω) | 50 | Industrieprodukte | Ja |
Isolierendes Material | Delrin | Produktart | TNC- Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt des Kabels(mm²)
Kabeldurchmesser(mm)
Hersteller Teilenummer
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften