SAT-Koaxialkabel【1-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1562132
1565756
1567169
1567170
1567171
1567172
1567202
1567363
1567364
1570251
1570290
1570929
1570973
1572737
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dämpfung
(dB)
Kabelfunktionen Kabelmodell Kapazität pro Meter
(pF)
Farbe Aderdurchmesser
(mm)
Dielektrisch Impedanz (Ganzzahl)
(Ω)
Hersteller Teilenummer Durchmesser
(mm)
Schildbewertung größer als
(dB)
Modell (Herstellermodell)

76.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Jeweils 100 m bei 20 °C: 1000 MHz: 22,2 dB / 1750 MHz: 30doppelte Abschirmung | MetallRG6 /U-Weiß-4,6 mm (PE)7515621326.60651511002

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Jeweils 100 m bei 20 °C: 50 MHz: 6,1 dB · 100 MHz: 17 dB · 200 MHz: 23,5 dB · 400 MHz: 35 dB · 800 MHz: 49,5 dB · 1000 MHz: 58 dB · 1800 MHz: 71,5 dB · 2150 MHz: 87 dB · 2400 MHz: 95,5Geflochtener Schild | flexibler KernRG5848Schwarz0.8--1386729552SH 1998 C 225 A

13.75 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Jeweils 100 m bei 20 °C: 50 MHz: 4,6 dB · 100 MHz: 6 dB · 200 MHz: 8,8 dB · 400 MHz: 12,3 dB · 800 MHz: 18,8 dB · 1000 MHz: 21 dB · 1800 MHz: 27,8 dB · 2150 MHz: 31 dB. · 2400 MHz: 34doppelte Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | starrer KernRG6 /U-Weiß1.14,6 mm (PE)756069696.6065RG-6/U

22.35 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Jeweils 100 m bei 20 °C: 50 MHz: 4,6 dB · 100 MHz: 6 dB · 200 MHz: 8,8 dB · 400 MHz: 12,3 dB · 800 MHz: 18,8 dB · 1000 MHz: 21 dB · 1800 MHz: 27,8 dB · 2150 MHz: 31 dB. · 2400 MHz: 34doppelte Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | starrer KernRG6 /U-Weiß1.14,6 mm (PE)756071936.6065RG-6/U

23.41 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Jeweils 100 m bei 20 °C: 50 MHz: 4,1 dB · 100 MHz: 5,1 dB · 200 MHz: 7,4 dB · 400 MHz: 12 dB · 800 MHz: 18,1 dB · 1000 MHz: 19,7 dB · 1800 MHz: 25,9 dB · 2150 MHz: 30 dB · 2400 MHz: 32,5doppelte Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | starrer KernRG6 /U-Weiß1.15 mm (PE)756074016.8085RG-6/U

36.43 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Jeweils 100 m bei 20 °C: 50 MHz: 4,1 dB · 100 MHz: 5,1 dB · 200 MHz: 7,4 dB · 400 MHz: 12 dB · 800 MHz: 18,1 dB · 1000 MHz: 19,7 dB · 1800 MHz: 25,9 dB · 2150 MHz: 30 dB · 2400 MHz: 32,5doppelte Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | starrer KernRG6 /U-Weiß1.15 mm (PE)756074706.8085RG-6/U

40.72 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Jeweils 100 m bei 20 °C: 50 MHz: 6,1 dB · 100 MHz: 17 dB · 200 MHz: 23,5 dB · 400 MHz: 35 dB · 800 MHz: 49,5 dB · 1000 MHz: 58 dB · 1800 MHz: 71,5 dB · 2150 MHz: 87 dB · 2400 MHz: 95,5Geflochtener Schild | flexibler KernRG5848Schwarz0.83 mm (PE)50605517652RG-58

26.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage >120doppelte Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | starrer KernRG6 /U53Weiß1.024,6 mm Schaum Polyethylen755480316.60120RG 6 U FOR HDTV 50 M

52.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage >120doppelte Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | starrer KernRG6 /U53Weiß1.024,6 mm Schaum Polyethylen755480316.60120RG 6 U FOR HDTV 50 M

3.12 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage Jeweils 100 m bei 20 °C: 50 MHz: 4,1 dB · 100 MHz: 5,1 dB · 200 MHz: 7,4 dB · 400 MHz: 12 dB · 800 MHz: 18,1 dB · 1000 MHz: 19,7 dB · 1800 MHz: 25,9 dB · 2150 MHz: 30 dB · 2400 MHz: 32,5doppelte Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | starrer KernRG6 /U-Weiß1.15 mm (PE)756094176.8085RG-6/U

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage >120doppelte Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | starrer KernRG6 /U53Weiß1.024,6 mm Schaum Polyethylen755480216.60120RG6U FOR HDTV

14.81 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Jeweils 100 m bei 20 °C: 1000 MHz: 18,9 dB / 1750 MHz: 28,9doppelte Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | starrer KernRG6 /U-Weiß-4,6 mm (PE)750806001/256.6090LifYDY

9.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage >120doppelte Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | starrer KernRG6 /U53Weiß1.024,6 mm Schaum Polyethylen755480216.60120RG 6 U FOR HDTV 10 M

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Jeweils 100 m bei 20 °C: 50 MHz: 6,1 dB · 100 MHz: 17 dB · 200 MHz: 23,5 dB · 400 MHz: 35 dB · 800 MHz: 49,5 dB · 1000 MHz: 58 dB · 1800 MHz: 71,5 dB · 2150 MHz: 87 dB · 2400 MHz: 95,5Geflochtener Schild | flexibler KernRG5848Schwarz0.8--1386730552SH 1998 C 225 B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen frei nein Isolierendes Material PVC Verpackt Ja
Produktart Koax RoHS-konform Ja Pro Meter verkauft nein

Technischer Support