Teilenummer
|
---|
1579331 |
1579385 |
1579386 |
1579390 |
1579479 |
1579482 |
TC-2520077 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckertyp | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Frequenz (GHz) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing vernickelt | UHF- Sockel | N Stecker | Adapter. Gerade | - | Delrin | 1579331 | - | - | 1579331 | ||
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing vernickelt | N Stecker | N Stecker | Adapter. Gerade | - | Delrin | 1579385 | 11 | - | 1579385 | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing vernickelt | N Sockel | N Sockel | Adapter. Gerade | - | Delrin | 1579386 | 4 | - | 1579386 | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 59 Arbeitstage | - | N Sockel | N Stecker | Adapter. rechter Winkel | - | - | 1579390 | 4 | - | 1579390 | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing vernickelt | N Sockel | N Sockel | Adapter. eingebaut | - | Delrin | 1579479 | - | - | 1579479 | ||
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing vernickelt | TNC- Sockel | N Stecker | Adapter. Gerade | - | Delrin | 1579482 | - | - | 1579482 | ||
945.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | - | N Sockel | N Stecker | Adapter. rechter Winkel | Ja | - | TC-2520077 | 4 | UG-27/U | TC-252 0077 |
Loading...
Impedanz (Ganzzahl)(Ω) | 50 | Produktart | N Adapter | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Steckertyp
Industrieprodukte
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Maximale Frequenz(GHz)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften