Teilenummer
|
---|
1579242 |
1579254 |
1579280 |
1579281 |
1579282 |
1579384 |
1579389 |
1579462 |
1579463 |
1579475 |
1579476 |
1579550 |
TC-2520065 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Verbindung (Elemente) | Steckertyp | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Maximale Frequenz (GHz) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58|RG 9/U | 5 | Verlötung | Stecker. Gerade | - | - | 1579242 | 4 | - | 1579242 | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58|RG 9/U | 5 | Crimpen | Stecker. Gerade | - | - | 1579254 | - | - | 1579254 | ||
7.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 8|RG 213 | 10.30 | Verlötung | Stecker. Gerade | - | - | 1579280 | 4 | - | 1579280 | ||
7.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aircom | 10.30 | Verlötung | Stecker. Gerade | - | - | 1579281 | - | - | 1579281 | |||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Sockel. vertikal vertikal | - | - | 1579282 | 11 | -55 - +150 | 1579282 | ||
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aircell 7 | 7.30 | Verlötung | Stecker. Gerade | - | - | 1579384 | - | - | 1579384 | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Sockel. vertikal vertikal | - | - | 1579389 | 11 | -55 - +150 | 1579389 | ||
7.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aircell 5 | 5 | Crimpen | Stecker. Gerade | - | - | 1579462 | - | - | 1579462 | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aircell 5 | 5 | - | Sockel. Gerade | - | - | 1579463 | - | - | 1579463 | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 8|RG 213 | 10.30 | Crimpen | Stecker. Gerade | - | - | 1579475 | - | - | 1579475 | ||
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 213 | 10.30 | - | Stecker. rechter Winkel | - | - | 1579476 | - | - | 1579476 | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Belden H155 | - | Crimpen | Stecker. Gerade | - | - | 1579550 | 6 | - | 1579550 | ||
530.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | RG 58|RG 9/U | 5 | Crimpen | Stecker. Gerade | 50 | Ja | TC-2520065 | - | - | TC-252 0065 |
Loading...
Werkstoff (Details) | Messing. vernickelt | Produktart | N Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kategorie
Kabeldurchmesser(mm)
Verbindung (Elemente)
Steckertyp
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Industrieprodukte
Hersteller Teilenummer
Maximale Frequenz(GHz)
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften