BNC-Steckverbinder【1-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1571887
1579232
1579267
1579268
1579271
1579272
1579279
1579367
1579373
1579453
1579461
1579518
1579546
1579560
1579562
1579565
1579566
1579574
1582629
558351
735205
735822
740829
740845
TC-2510524
TC-2520045
TC-2520046
TC-2520050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kategorie Kabeldurchmesser
(mm)
Gehäusematerial Verbindung (Elemente) Steckertyp Kontaktmaterial Dicke der Frontplatte
(mm)
Impedanz (Ganzzahl)
(Ω)
Industrieprodukte Isolierendes Material Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Maximale Frequenz
(GHz)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Dichtungsmodell Temperaturbereich
(°C)
Modell (Herstellermodell)

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 59 B/U|RG 62 A/U-Messing vernickeltSchraubeStecker. Gerade--75-PTFE735191---Bajonett-735191

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 58 C/U3.2Messing vernickeltCrimpenSockel. Gerade--50-Delrin1579232---Bajonett-1579232

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 59 B/U5.5-CrimpenSockel. vertikal vertikal-475-Delrin1579267Messing. vernickelt4-Bajonett-1579267

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 65Messing vernickeltCrimpenSockel. Gerade--75-Delrin1579268---Bajonett-1579268

3.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 65Messing vernickelt-Stecker. Gerade--75-Delrin1579271-4-Bajonett-1579271

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 174 U3.2Messing vernickelt-Stecker. Gerade--50-Delrin1579272---Bajonett-1579272

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Aircell 77.30--Stecker. GeradeMessing vernickelt-50-PTFE1579279Messing. vernickelt----1579279

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 59 B/U4.1Messing vernickeltCrimpenSockel. Gerade--75-Delrin1579367---Bajonett-1579367

3.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 58 C/U3.2Messing vernickelt-Stecker. Gerade--50-Delrin1579373-4-Bajonett-1579373

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Belden H1555.40-CrimpenSockel. Gerade--50--1579453Messing. vernickelt--Anschrauben-1579453

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Aircell 55Messing vernickelt-Stecker. Gerade--50-PTFE1579461---Bajonett-1579461

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 178 U|RG 196 U2.8Messing vernickelt-Stecker. Gerade--50-PTFE1579518---Bajonett-1579518

4.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 585Messing vernickelt-Stecker. Gerade--50-Delrin1579546---Bajonett-1579546

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 174 U3.2Messing vernickeltCrimpenSockel. Gerade--50-Delrin1579560---Bajonett-1579560

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 59 B/U4.1Messing vernickelt-Stecker. Gerade--75-PTFE1579562-4-Bajonett-1579562

3.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 58 C/U5.5Messing vernickeltVerlötungStecker. Gerade--50-Delrin1579565-4-Bajonett-1579565

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 59 B/U4.1Messing vernickelt-Stecker. Gerade--75-Delrin1579566---Bajonett-1579566

4.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 58 | aircell 5 | belden H1556.3VerzinntVerlötungStecker. Gerade--50-POM1579574---Bajonett-1579574

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Messing vernickeltLötstifteSockel. horizontale Montage-5.5075-Polyamid 6.61582629-----1582629

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---SchraubenSockel. Gerade--50--558351-138--40 - +10593014 c950

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 58 C/U3.2Messing vernickeltCrimpenStecker. Gerade--50-PTFE735205---Bajonett-735205

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---SchraubenStecker. Gerade--50--735822-143--40 - +105LT-BNC-DC

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 59 B/U|RG 62 A/U6.5-VerlötungStecker. GeradeMessing vernickelt-75-PTFE740829Messing. vernickelt--Bajonett-740829

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 58. RG 223|RG 59 B/U|B 8227/B 89207--DruckSockel. horizontale Montage-450-Polyamid 6.6740845Messing. vernickelt--Bajonett-740845

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -7.20Messing. verchromtVerlötungStecker. Gerade--50nein-TC-2510524-----TC -2510524

119.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage RG 58 C/U3.2Messing vernickeltCrimpenStecker. Gerade--50JaDelrinTC-2520045-4-Bajonett-TC-252 0045

119.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage RG 59 B/U4.1Messing vernickeltCrimpenStecker. Gerade--75JaDelrinTC-2520046---Bajonett-TC-252 0046

333.41 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage RG 585Messing vernickeltCrimpenStecker. Gerade--50JaDelrinTC-2520050---Bajonett-TC-252 0050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart BNC-Steckverbinder RoHS-konform Ja

Technischer Support