ISO-Blindmutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
331331
331340
331354
331360
331380
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke (maximal)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
RoHS-konform Gewindegröße Ausführung Modell (Herstellermodell)

0.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 412.7-M3|M3331331331331

0.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3.912.1-M4|M4331340331340

0.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5.819.1JaM5|M5331354331354

0.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2.816-M6|M6331360331360

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 422.2-M8|M8331380331380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Neopren Werkstoff EPDM Maximale Temperatur(°C) +90
Temperatur(°C) -40 Produktart Hutmutter Temperaturbereich(°C) -40 - +90

Technischer Support