Teilenummer
|
---|
80510240P000 |
805102400000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindung (Elemente) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Steckverbinder | 80.51.0.240.P000 | |
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | 80.51.0.240.0000 |
Loading...
Kontaktmaterial | AgNi | Kontaktschalter | 1 Umschaltung | Funktionen (Relais) | On-Delay | Single Shot Leading Edge| Flasher. symmetrisch. Impuls EIN | Ausschaltverzögerung durch Hilfskontakt | Ein- / Ausschaltverzögerung durch Hilfskontakt | Einzelschuss- Leading Edge durch Hilfskontakt |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP20 | Maximale Betriebsspannung(V DC) | 240|240 | Maximale Temperatur(°C) | +50 |
Minimale Betriebsspannung(V DC) | 24|24 | Temperatur(°C) | -10 | Betriebsspannung (Bereich) | 24. 24 - 240. 240 V DC. V AC |
Größe (Höhe)(mm) | 60.8 | Größe (Tiefe)(mm) | 88.8 | Größe (Breite)(mm) | 17.5 |
Produktart | TDR | Schaltstrom (maximal)(A) | 8 | Kapazität (maximal)(VA) | 2000 |
Schaltspannung (maximal)(V AC) | 400 | Zeitbereich(e) (Relais) | 2 s | 20 s | 2 Minuten | 20 Minuten | 2 h | 24 h | Zeitbereich (maximal)(h) | 24 |
Zeitbereich (min.)(s) | 0.1 | Modell (Zeitrelais) | Multifunktional |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindung (Elemente)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften