Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
120.0.9
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 20 | Größe (⌀)(mm) | 5 | Produktart | Mikrosicherungssatz |
---|---|---|---|---|---|
Freigabeeigenschaften | Schnelle Antwort -F- | Modell (Herstellermodell) | 12009 | Ausführung (verschied.) | Schnellschlag |
Sie befinden sich auf der Seite für ESKA 12009 Mikrosicherungssatz (⌀ x L) 5 mm x 20 mm schnelles Ansprechen -F- Gehalt, die Teilenummer ist 120.0.9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 120.0.9.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften