Dekorative Dichtung für BS-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
82841003
82843001
82845005
82861003
82863001
82865005
82881003
82883001
82885005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Ausführung Modell (Herstellermodell)

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Signal gelb6912227,3BS 400-DI-1003BS 400-DI-1003

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Signal rot6912227,3BS 400-DI-3001BS 400-DI-3001

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Signal blau6912227,3BS 400-DI-5005BS 400-DI-5005

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Signal gelb82,1161,833,3BS 600-DI-1003BS 600-DI-1003

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Signal rot82,1161,833,3BS 600-DI-3001BS 600-DI-3001

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Signal blau82,1161,833,3BS 600-DI-5005BS 600-DI-5005

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Signal gelb102,2209,836,2BS 800-DI-1003BS 800-DI-1003

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Signal rot102,2209,836,2BS 800-DI-3001BS 800-DI-3001

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Signal blau102,2209,836,2BS 800-DI-5005BS 800-DI-5005

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibel mit (Details) BS-Handgehäuse Produktart Dekoratives Siegel RoHS-konform Ja
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein
Schutzart (IP) IP65

Technischer Support